Offener Schraubenschlüssel mit Hakenschlüssel, N-QLK

Offener Schraubenschlüssel mit Hakenschlüssel, N-QLK
  • Mengenrabatt
[Features]
· Preset type ideal for fastening nuts and round rods with a key groove.
· Preset type torque wrench N-QLK with open wrench and hook wrench attached.
· Ideal for fastening nuts and round rods with a key groove.
· Also useful for setting the tooling to be used for machine tools and attaching blades.
· Used for piping work and maintenance in thermal and nuclear power stations throughout Japan.
· The accuracy is guaranteed up to ±3%.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
50-N50QLK
75-N50QLK
95-N50QLK
96-N50QLK
BS37-N50QLK
BS51-N50QLK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Schraubenschlüssel Durchmesser
(mm)

420.17 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 28545~501 pc.

422.30 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 30375~801 pc.

422.68 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 33092~981 pc.

251.74 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 33092~981 pc.

533.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 282371 pc.

574.85 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 298511 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Vorgegebene Form Drehmoment-Einstellbereich(N·m) 10–50 Kopf Auswechselbar N/A
Drehmoment Präzision(±%) 3 Reibung Zeiger (J/N) NA 1 pc.

Technischer Support