Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
N6QSPK
Artikelausführung | Einzelfunktionsausführung | Drehmoment-Einstellbereich(N·m) | 2 to 6 | Kopf Auswechselbar | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge(mm) | 174 | Nutzlänge(mm) | 125 | Reibung Zeiger (J/N) | NA |
Vierkantantrieb(mm) | 6.35(1/4″) | Kopf Teil (H)(mm) | 19.5 | Kopf Teil (G)(mm) | 7.5 |
Kopf Teil (S)(mm) | 24 | Kopf Teil (R)(mm) | 12 | Hauptkörper (A)(mm) | 18.2 |
Hauptkörper (B)(mm) | 9.6 | Hauptkörper (ØC)(mm) | 15(26.5) | Masse(g) | 170 |
1 pc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften