Teilenummer
|
---|
CN70FK |
N3FK |
N6FK |
N12FK |
N23FK |
N45FK |
N90FK |
N130FK |
N180FK |
N280FK |
N420FK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehmoment-Einstellbereich (N·m) | Minimaler Schulabschluss (N·m) | Gesamtlänge (mm) | Nutzlänge (mm) | Vierkantantrieb (mm) | Kopf Teil (H) (mm) | Kopf Teil (G) (mm) | Kopf Teil (R) (mm) | Maßstabsplatte (B) (mm) | Masse (g) | Batterie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.1~0.70 | 0.02 | 132 | 117 | 6.35 | 26 | 7.5 | 5 | 75 | 50 | - | 1 pc. | |
107.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1–3 | 0.1 | 170 | 155 | 6.35 | 32 | 7.5 | 5 | 75 | 100 | - | 1 pc. | |
122.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1–6 | 0.2 | 190 | 175 | 6.35 | 36.5 | 7.5 | 6 | 85 | 220 | - | 1 pc. | |
137.01 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2~12 | 20 | 237 | 222 | 6.35 | 43.5 | 7.5 | 6 | 85 | 250 | - | 1 pc. | |
163.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3~23 | 0.5 | 390 | 250 | 9.53 | 42 | 11 | 9 | 106 | 300 | - | 1 pc. | |
215.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5~45 | 0.5 | 320 | 277 | 9.53 | 42 | 11 | 9 | 106 | 340 | - | 1 pc. | |
276.99 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10–90 | 1 | 388 | 330 | 12.7 | 58 | 14 | 12.5 | 114 | 1100 | AA Batteries (1.5 V) (LFK Only) | 1 pc. | |
354.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20~130 | 2 | 441 | 380 | 12.7 | 58 | 14 | 13.5 | 114 | 1200 | AA Batteries (1.5 V) (LFK Only) | 1 pc. | |
178.09 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 30~180 | 2 | 487 | 427 | 12.7 | 58 | 14 | 13.5 | 114 | 1300 | AA Batteries (1.5 V) (LFK Only) | 1 pc. | |
556.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50~280 | 5 | 587 | 520 | 19.05 | 82 | 20 | 15 | 124 | 2600 | AA Batteries (1.5 V) (LFK Only) | 1 pc. | |
658.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 70~420 | 5 | 853 | 725 | 19.05 | 48 | 20 | 28 | 186 | 3500 | AA Batteries (1.5 V) (LFK Only) | 1 pc. |
Loading...
Artikelausführung | Messuhrausführung | Kopf Auswechselbar | N/A | Drehmoment Präzision(±%) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Reibung Zeiger (J/N) | NA | 1 pc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drehmoment-Einstellbereich(N·m)
Minimaler Schulabschluss(N·m)
Gesamtlänge(mm)
Nutzlänge(mm)
Vierkantantrieb(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften