Kanon Drehmoment-Schlüssel, flache Ausführung, N-FK-Ausführung, mit Anzeige

Kanon Drehmoment-Schlüssel, flache Ausführung, N-FK-Ausführung, mit Anzeige
  • Mengenrabatt
[Features]
· Ideal for general tightening and inspection. A popular type fan-shaped plate scale.
· A simple construction that lasts long due to little abrasion.
· Robust and easy to handle.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N90FK-G
N130FK-G
N180FK-G
N280FK-G
N420FK-G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehmoment-Einstellbereich
(N·m)
Minimaler Schulabschluss
(N·m)
Gesamtlänge
(mm)
Nutzlänge
(mm)
Vierkantantrieb
(mm)
Kopf Teil (H)
(mm)
Kopf Teil (G)
(mm)
Kopf Teil (R)
(mm)
Maßstabsplatte (B)
(mm)
Masse
(g)

384.49 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10–90238833012.7581412.511411001 pc.

479.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20~130244138012.7581413.511412001 pc.

222.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30~180548742712.7581413.511413001 pc.

722.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 50~280558752019.0582201512426001 pc.

846.01 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 70~4201085372519.0548202818635001 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Messuhrausführung Kopf Auswechselbar N/A Drehmoment Präzision(±%) 3
Reibung Zeiger (J/N) Available Batterie AA Batteries (1.5 V) (LFK Only) 1 pc.

Technischer Support