Kanon Drehmomentschlüssel mit Voreinstellung, austauschbarer Kopf, N-LCK-Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N6LCK
N12LCK
N25LCK
N50LCK
N1000LCK
N100LCK
N1500LCK
N200LCK
N280LCK
N440LCK
N560LCK
N700LCK
N850LCK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehmoment-Einstellbereich
(N·m)
Minimaler Schulabschluss
(N·m)
Gesamtlänge
(mm)
Nutzlänge
(mm)
Passender Ersatzkopf Kopf Teil (L1)
(mm)
Kopf Teil (L2)
(mm)
Kopf Teil (ØD1)
(mm)
Hauptkörper (A)
(mm)
Hauptkörper (B)
(mm)
Hauptkörper (ØC)
(mm)
Hauptkörper (ØD)
(mm)
Grundkörperlänge
(mm)
Zubehör Masse
(g)

144.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2 to 60.1173160120Q・230Q、S、R、H45131018.29.615---1701 pc.

144.48 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4 to 120.2173160120Q・230Q、S、R、H45131018.29.615---1701 pc.

144.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7~250.2208190230Q、S、R、H45131018.29.615---2001 pc.

147.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10–500.5232215450Q、S、R、H5516122511.420---3601 pc.

816.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100~100051417140010000Q、S、R1304734542342.731.8984Box Wrench For Torque Adjustment75001 pc.

161.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20~1001325320900Q、S、R、H65181527.512.421.7---5901 pc.

1,072.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200~1500101700143014000Q、S、R1606038662651401003Box Wrench For Torque Adjustment13501 pc.

206.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40–20024434451800Q、S、R、H8022183415.427.2---13001 pc.

247.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40~28026486602800Q、S、R、H10027223515.427.2---18001 pc.

400.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 60~44029089234400Q、S、R1002722391630---28001 pc.

508.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80~5603108610657000Q、S、R125453043.51834---49001 pc.

617.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100~7005120612007000Q、S、R12545304619.235.427.2876Box Wrench For Torque Adjustment49001 pc.

692.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100~85051267125010000Q、S、R1304734542342.731.8984Box Wrench For Torque Adjustment72001 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Messuhrausführung Kopf Auswechselbar Verfügbar Reibung Zeiger (J/N) NA
1 pc.

Technischer Support