Kanon Drehmomentmesser, N-SGK-Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CN15SGK
CN24SGK
CN36SGK
CN60SGK
CN90SGK
CN150SGK
MN9SGK
MN15SGK
MN30SGK
MN60SGK
MN120SGK
MN240SGK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehmoment-Einstellbereich
(N·m)
Minimaler Schulabschluss
(N·m)
Gesamtlänge
(mm)
Skalenplatte Durchmesser (ØD)
(mm)
Skalenplatte Durchmesser (ØD1)
(mm)
Gesamtlänge : ohne Spannfutter (L1)
(mm)
Gesamtlänge : ohne Spannfutter (L2)
(mm)
Aufspannbarer Durchmesser Ø
(mm)
Masse
(g)

450.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.01~0.150.0021346353100731~8.56001 pc.

381.06 €

1 6 Arbeitstage 0.02~0.240.0021346353100731~8.56001 pc.

381.06 €

1 6 Arbeitstage 0.04~0.360.0051346353100731~8.56001 pc.

450.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.05~0.60.011346353100731~8.56001 pc.

479.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.1~0.90.021346353100731~8.56001 pc.

450.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.1~1.50.021346353100731~8.56001 pc.

281.05 €

1 6 Arbeitstage 0.001~0.0090.000210643368157.51~6.52901 pc.

281.05 €

1 6 Arbeitstage 0.002~0.0150.000210643368157.51~6.52901 pc.

281.05 €

1 6 Arbeitstage 0.004~0.030.000510643368157.51~6.52901 pc.

332.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.005~0.060.00110643368157.51~6.52901 pc.

281.05 €

1 6 Arbeitstage 0.01~0.120.00210643368157.51~6.52901 pc.

332.43 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 0.02~0.240.00510643368157.51~6.52901 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Messuhrausführung Drehmoment Präzision(±%) 3 Reibung Zeiger (J/N) NA
1 pc.

Technischer Support