NAKANE-Drehmaschine, Hochgeschwindigkeit, wasserdichte Ausführung, LF SP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LF1-SP
LF2-SP
LF3-SP
LF4-SP
LF5-SP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
d
(mm)
Mass
(g)

316.79 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 202755.425102.42.520140

297.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 23.529.566.527.7119.5324240

352.24 €

1 8 Arbeitstage 283285.534.7145.5528470

481.18 €

1 8 Arbeitstage 38.547.5107.845193.86401150

833.53 €

1 8 Arbeitstage 52.55313662241.57.3542760

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip angle(°) 60 Runout accuracy(mm) 0.0025

Technischer Support