Teilenummer
|
---|
LF1-TP |
LF2-TP |
LF3-TP |
LF4-TP |
LF5-TP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | L (mm) | M (mm) | T (mm) | d (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 27 | 55.4 | 25 | 5 | 110.3 | 2.5 | 27.9 | 20 | 150 | ||
346.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 29.5 | 66.5 | 27.7 | 6 | 128.5 | 3 | 32.5 | 24 | 260 | ||
413.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 32 | 85.5 | 34.7 | 8 | 155.5 | 5 | 38 | 28 | 510 | ||
562.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 47.5 | 107.8 | 45 | 10 | 208.3 | 6 | 53 | 40 | 1210 | ||
971.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 53 | 136 | 62 | 14 | 261.5 | 7.3 | 72.5 | 54 | 2860 |
Loading...
θ(°) | 40 | Tip angle(°) | 60 | Runout accuracy(mm) | 0.0025 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
L(mm)
M(mm)
T(mm)
d(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften