Teilenummer
|
---|
FP1-SP |
FP2-SP |
FP3-SP |
FP4-SP |
FP5-SP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | M (mm) | d (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
334.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 27 | 55.4 | 25 | 102.4 | 2.5 | 20 | 140 | ||
314.51 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 23.5 | 29.5 | 66.5 | 27.7 | 119.5 | 3 | 24 | 240 | |
372.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 28 | 32 | 85.5 | 34.7 | 145.5 | 5 | 28 | 470 | ||
508.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 38.5 | 47.5 | 107.8 | 45 | 193.8 | 6 | 40 | 1150 | ||
876.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 52.5 | 53 | 136 | 62 | 241.5 | 7.3 | 54 | 2760 |
Loading...
Tip angle(°) | 60 | Runout accuracy(mm) | 0.003 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
L(mm)
M(mm)
d(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften