NAKANE-Drehmaschine, leichtes Drehmoment, wasserdichte Ausführung, FP TP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FP1-TP
FP2-TP
FP3-TP
FP4-TP
FP5-TP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
T
(mm)
d
(mm)
Mass
(g)

393.63 €

1 8 Arbeitstage 2755.4255110.32.527.920150

368.24 €

1 8 Arbeitstage 29.566.527.76128.5332.524260

433.61 €

1 8 Arbeitstage 3285.534.78155.553828510

594.55 €

1 8 Arbeitstage 47.5107.84510208.3653401210

1,022.47 €

1 8 Arbeitstage 531366214261.57.372.5542860

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

θ(°) 40 Tip angle(°) 60 Runout accuracy(mm) 0.003

Technischer Support