NAKANE-Drehmaschine, Standardausführung LS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS1
LS2
LS3
LS4
LS5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
d
(mm)
Mass
(g)

252.99 €

1 9 Arbeitstage 2025.556.925102.4420130

236.29 €

1 5 Arbeitstage 23.5286827.7119.54.524240

281.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 283285.532.3145.5528460

383.93 €

1 5 Arbeitstage 38.547.5107.845193.86401120

694.40 €

1 9 Arbeitstage 52.55313662241.57.3542750

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip angle(°) 60 Runout accuracy(mm) 0.003

Technischer Support