NAKANE-Drehmaschine, starke Ausführung XP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XP3
XP4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
d
(mm)
Mass
(g)

509.65 €

1 8 Arbeitstage 38.546.983.145168.52.640840

897.91 €

1 8 Arbeitstage 52.557.3104.862214.63541940

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip angle(°) 60 Runout accuracy(mm) 0.003

Technischer Support