Teilenummer
|
---|
XPA3 |
XPA4 |
XPA5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | M (mm) | d (mm) | Mass (g) | Carbide tip external diameter (mm) | Carbide tip length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,009.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 38.5 | 46.9 | 83.1 | 45 | 168.5 | 2.6 | 40 | 840 | 14 | 25 | ||
1,710.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 52.5 | 57.3 | 104.8 | 62 | 214.6 | 3 | 54 | 1940 | 18 | 35 | ||
2,460.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 68.4 | 74 | 133.7 | 80 | 276.1 | 5 | 72 | 4580 | 18 | 35 |
Loading...
Tip angle(°) | 60 | Runout accuracy(mm) | 0.003 | Carbide tip angle(°) | 60 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
L(mm)
M(mm)
d(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften