NAKANE-Drehmaschine, zurückgleitende Ausführung, H

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H3
H4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
d
(mm)
Mass
(g)

471.68 €

1 7 Arbeitstage 3255.585.546.58173522790

684.36 €

1 7 Arbeitstage 4068107.86010215.8627.51610

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

α'(°) 40 Tip angle(°) 60 Runout accuracy(mm) 0.003

Technischer Support