Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3007.160
Produktart | Doppelkopfhammer | Durchmesser Kopf(mm) | 60 | Länge komplett(mm) | 900 |
---|---|---|---|---|---|
Material Kopf | Kohlenstoffstahl S53C für Maschinenstrukturen / Kunststoff | Material Griff | Hickoryholz | Ausführung | Forstwerkzeuge |
Gehäuse | Stahlguss | Einsatz 1 | Spalteinsatz aus hochwertigem Carbonstahl | Einsatz 2 | Superplastik, weiß |
Schneidenlänge(mm) | 65 | GS | ja | Konfliktmineralfrei | ja |
REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für SIMPLEX-Spalthammer, mit Stahlgussgehäuse und Hickorystiel, die Teilenummer ist 3007.160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3007.160.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften