SIMPLEX-Stahlguss- / Aluminiumgehäuse

SIMPLEX-Stahlguss- / Aluminiumgehäuse
  • Sonderpreis
Geräuschdämpfend, schwingungsdämpfend, hohe Bruchsicherheit, integrierte Stielschutzhülse, langlebig, robust, keine Absplitterungen, widerstandsfähige Pulverlackbeschichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3011.030
3011.040
3011.050
3011.060
3011.080
3011.100
3011.125
3122.030
3122.040
3122.050
3122.060
3711.030
3711.040
3711.050
3711.060
3711.080
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser Kopf
(mm)
Material Kopf Gehäuse

8.12 €

1 3 Arbeitstage 1030StahlStahlguss

10.21 €

5.92 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1040StahlStahlguss

15.67 €

1 3 Arbeitstage 1050StahlStahlguss

19.89 €

1 3 Arbeitstage 1060StahlStahlguss

39.44 €

1 3 Arbeitstage 1080StahlStahlguss

82.01 €

1 3 Arbeitstage 10100StahlStahlguss

114.87 €

1 3 Arbeitstage 10125StahlStahlguss

18.99 €

1 3 Arbeitstage 1030-Aluminium

22.37 €

1 3 Arbeitstage 1040-Aluminium

27.74 €

1 3 Arbeitstage 1050-Aluminium

31.89 €

1 3 Arbeitstage 1060-Aluminium

10.85 €

1 3 Arbeitstage 1030-verstärkter Stahlguss, schwarz

14.54 €

1 3 Arbeitstage 1040-verstärkter Stahlguss, schwarz

21.28 €

1 3 Arbeitstage 1050-verstärkter Stahlguss, schwarz

26.93 €

1 3 Arbeitstage 1060-verstärkter Stahlguss, schwarz

53.29 €

1 3 Arbeitstage 1080-verstärkter Stahlguss, schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Teile Ausführung Gehäuse Konfliktmineralfrei ja
REACH-konform ja

Technischer Support