SUPERCRAFT-Schonhämmer, ergonomisch geformtem und Stiel

SUPERCRAFT-Schonhämmer, ergonomisch geformtem und Stiel
  • Sonderpreis
SUPERCRAFT
Das Kopfrohr der SUPERCRAFT-Hämmer ist mit Stahlschrot befüllt. Dies bewirkt, dass beim Aufprall der Schlagfläche auf das Werkstück die Schrotfüllung verzögert folgt. Durch den verminderten Rückprall wird die Schlagenergie optimal ausgenutzt. Dadurch sind sehr kraftvolle Schläge möglich. Darüber hinaus ist die Arbeit mit SUPERCRAFT-Hämmern deutlich gelenkschonender und geräuschärmer als mit gewöhnlichen Stahlhämmern.


SECURAL
Das Verhältnis Hammerkopfmasse zu Schrotmasse in Verbindung mit den Federungseigenschaften der Schlagflächen ist optimal aufeinander abgestimmt. Das geringe Gesamtgewicht des Hammers ermöglicht besonders gelenkschonendes Arbeiten.
Aufgrund seiner rechteckigen Schlageinsätze ist der SECURAL der Hammer-Spezialist für Arbeiten mit Ecken und Kanten.
Das längsgeschweißte Gehäuse sorgt für eine absolut bruchsichere Verbindung zwischen Hammer und Stiel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3366.020
3366.025
3366.030
3366.035
3366.040
3366.045
3366.050
3366.060
3366.070
3366.080
3366.081
3366.107
3377.025
3377.030
3377.035
3377.040
3377.045
3377.050
3377.060
3377.070
3379.040
3379.050
3379.060
3380.040
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser Kopf
(mm)
Länge Kopf
(mm)
Länge komplett
(mm)
Material Kopf Material Griff Ausführung Einsatz Breite
(mm)
rückschlagsfrei GS Konfliktmineralfrei REACH-konform Werkstoff Handgriff RoHS-konform Höhe
(mm)
Bezeichnung Gewicht
(g)
Gewicht
(g)

30.91 €

1 3 Arbeitstage 1020105300NylonHickoryholzHammerNylon, weiß-jajajaja-------

30.91 €

1 3 Arbeitstage 1025105305NylonHickoryholzHammerNylon, weiß-jajajaja-------

32.55 €

1 3 Arbeitstage 1030110330NylonHickoryholzHammerNylon, weiß-jajajaja-------

35.87 €

1 3 Arbeitstage 1035110335NylonHickoryholzHammerNylon, weiß-jajajaja-------

34.82 €

20.20 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1040115360NylonHickoryholzHammerNylon, weiß-jajajaja-------

47.76 €

1 3 Arbeitstage 1045120365NylonHickoryholzHammerNylon, weiß-jajajaja-------

52.07 €

1 3 Arbeitstage 1050120370NylonHickoryholzHammerNylon, weiß-jajajaja-------

89.39 €

1 3 Arbeitstage 1060145370NylonHickoryholzHammerNylon, weiß-jajajaja-------

114.24 €

1 3 Arbeitstage 1070150370NylonHickoryholzHammerNylon, weiß-jajajaja-------

194.44 €

1 3 Arbeitstage 1080168380NylonHickoryholzHammerNylon, weiß-jajajaja-------

230.95 €

1 3 Arbeitstage 1080200880NylonHickoryholzHammerNylon, weiß-jajajaja-------

355.51 €

1 3 Arbeitstage 101002101000NylonHickoryholzHammerNylon, weiß-jajajaja-------

35.09 €

1 3 Arbeitstage 1025110270NylonEisen-Nylon, weiß / hart / sehr verschleißfest / kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen) / geräuscharm / für sehr hohe Schlagkraft-JaJaJaJa-Stahlrohr mit ergonomisch geformtem GummigriffJa26,5SUPERCRAFT-Schonhammer-385

37.92 €

1 3 Arbeitstage 1030110295NylonEisen-Nylon, weiß / hart / sehr verschleißfest / kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen) / geräuscharm / für sehr hohe Schlagkraft-JaJaJaJa-Stahlrohr mit ergonomisch geformtem GummigriffJa32SUPERCRAFT-Schonhammer-585

39.57 €

1 3 Arbeitstage 1035110300NylonEisen-Nylon, weiß / hart / sehr verschleißfest / kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen) / geräuscharm / für sehr hohe Schlagkraft-JaJaJaJa-Stahlrohr mit ergonomisch geformtem GummigriffJa37SUPERCRAFT-Schonhammer-690

46.41 €

1 3 Arbeitstage 1040115305NylonEisen-Nylon, weiß / hart / sehr verschleißfest / kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen) / geräuscharm / für sehr hohe Schlagkraft-JaJaJaJa-Stahlrohr mit ergonomisch geformtem GummigriffJa40SUPERCRAFT-Schonhammer-805

52.31 €

1 3 Arbeitstage 1045120310NylonEisen-Nylon, weiß / hart / sehr verschleißfest / kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen) / geräuscharm / für sehr hohe Schlagkraft-JaJaJaJa-Stahlrohr mit ergonomisch geformtem GummigriffJa45SUPERCRAFT-Schonhammer-935

57.76 €

1 3 Arbeitstage 1050120315NylonEisen-Nylon, weiß / hart / sehr verschleißfest / kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen) / geräuscharm / für sehr hohe Schlagkraft-JaJaJaJa-Stahlrohr mit ergonomisch geformtem GummigriffJa50SUPERCRAFT-Schonhammer-1150

77.80 €

1 2 Arbeitstage 1060145325NylonEisen-Nylon, weiß / hart / sehr verschleißfest / kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen) / geräuscharm / für sehr hohe Schlagkraft-JaJaJaJa-Stahlrohr mit ergonomisch geformtem GummigriffJa60SUPERCRAFT-Schonhammer-1750

144.19 €

1 3 Arbeitstage 1070150335NylonEisen-Nylon, weiß / hart / sehr verschleißfest / kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen) / geräuscharm / für sehr hohe Schlagkraft-JaJaJaJa-Stahlrohr mit ergonomisch geformtem GummigriffJa70SUPERCRAFT-Schonhammer-2250

51.62 €

1 3 Arbeitstage 1040110300-----Ja-JaJa-Stahlrohr mit ergonomisch geformtem GummigriffJa40--640

64.12 €

1 3 Arbeitstage 1050115310-----Ja-JaJa-Stahlrohr mit ergonomisch geformtem GummigriffJa50--900

91.93 €

1 3 Arbeitstage 1060120315-----Ja-JaJa-Stahlrohr mit ergonomisch geformtem GummigriffJa60--1300

44.07 €

1 3 Arbeitstage 10-117300Polyurethan--Polyurethan, gelb, rechteckig / mittelhart / geräuscharm / dämpfend / widerstandsfähig40----Stabiles Stahlblechgehäuse mit ergonomisch geformtem Gummigriff----680-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Einhandhammer

Technischer Support