SUPERCRAFT-Hickorystiel für SUPERCRAFT

SUPERCRAFT-Hickorystiel für SUPERCRAFT
[Merkmale] Es kann für Supercraft rückschlagfreie Hämmer verwendet werden, usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3566.025
3566.030
3566.040
3566.060
3566.081
3566.100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser Kopf
(mm)
Grifflänge
(mm)

5.31 €

1 3 Arbeitstage 1025280

6.25 €

1 3 Arbeitstage 1030300

7.60 €

1 3 Arbeitstage 1040315

9.33 €

1 3 Arbeitstage 1060300

24.76 €

1 3 Arbeitstage 1080800

31.32 €

1 3 Arbeitstage 10100900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Teile Material Griff Hickoryholz Ausführung Stiel
Konfliktmineralfrei ja REACH-konform ja

Technischer Support