Denim Carrying Case (for Use with PCs and Tablets)

Denim Carrying Case (for Use with PCs and Tablets)
  • Mengenrabatt
[Features]
· A PC case that uses durable denim fabric.
· A charger, memory card, smartphone or the like can be stored in the front pocket.
· Can also be used as an inner bag.
· Cushioning material inside.
· Since it is made of denim fabric, the more you use it, the better it gets.
· It is compatible with notebook PCs up to 13-inch.
[Material]
· Cotton, Polyester

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TDC-P102

Teilenummer
TDC-P102
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

33.74 €

2 Verfügbar 9 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Box, Schachtel Product uses Gehäuse Height(mm) 255
Width(mm) 345 Collar Black Depth(mm) 35
Shape With cover for Notebook PC JAN Code 4989999390353 Trusco Code 769-0045
Mass(g) 304 Material Cotton, Polyester Applicable Size Up to 13 inches
File Size A5 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Denim Carrying Case (for Use with PCs and Tablets) , die Teilenummer ist TDC-P102.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TDC-P102.

Technischer Support