• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Strip Type Partition Sheet (Antistatic Type) Frame

Strip Type Partition Sheet (Antistatic Type) Frame

[Features]
· Improves cooling and heating efficiency by minimizing escape of cold or warm air.
· Used as a partition within freezer compartments to achieve different temperatures within one compartment.
· Excellent soundproof, moisture-proof and insect repelling performance.
[Applications]
· Used as an exit/entry partitioning curtain in factories and warehouses.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS-BF-SUS
TS-BF-SV
TS-BMF-SUS
TS-BMF-SV
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?JAN Code Trusco Code Color Details Width
(mm)
Length
(m)
Material Finish Amount Of Content

78.67 €

5 Arbeitstage 4989999382839765-4430Silver751Stainless Steel (SUS304)-1 pc.

36.96 €

5 Arbeitstage 4989999382846765-4448Silver751SteelSilver Unichrome Plating Finish1 pc.

75.96 €

5 Arbeitstage 4989999382860765-4464Silver451Stainless Steel (SUS304)-1 pc.

34.24 €

5 Arbeitstage 4989999382877765-4472Silver451SteelSilver Unichrome Plating Finish1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Transparent sheet Other Option Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support