Super 30 SUP

Super 30 SUP
Werkzeugmaterial: Hartmetall
Schneidenform: Spirale/Spirale/Brosche
Werkstoff: Allgemeiner Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer
Werkstoffdetails: Stahllegierung,
Rillenform: Spiral
Schafttyp: Straight shank

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUP0.3
SUP0.5
SUP0.6
SUP0.7
SUP0.8
SUP0.9
SUP0.31
SUP0.32
SUP0.33
SUP0.35
SUP0.37
SUP0.38
SUP0.39
SUP0.42
SUP0.43
SUP0.44
SUP0.45
SUP0.46
SUP0.47
SUP0.48
SUP0.49
SUP0.51
SUP0.52
SUP0.53
SUP0.54
SUP0.55
SUP0.56
SUP0.57
SUP0.58
SUP0.59
SUP0.62
SUP0.63
SUP0.64
SUP0.65
SUP0.66
SUP0.67
SUP0.68
SUP0.69
SUP0.71
SUP0.72
SUP0.73
SUP0.74
SUP0.75
SUP0.76
SUP0.77
SUP0.78
SUP0.79
SUP0.81
SUP0.82
SUP0.83
SUP0.84
SUP0.85
SUP0.86
SUP0.87
SUP0.88
SUP0.89
SUP0.92
SUP0.93
SUP0.94
SUP0.95
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle diameter
(mm)
Chamfer
(mm)
Length under neck
(mm)

130.90 €

1 8 Arbeitstage 0.384112-

111.72 €

1 8 Arbeitstage 0.58411213

104.09 €

1 8 Arbeitstage 0.68411213

94.13 €

1 8 Arbeitstage 0.784112.513

89.00 €

1 8 Arbeitstage 0.884112.513

84.34 €

1 8 Arbeitstage 0.984112.516

157.09 €

1 8 Arbeitstage 0.3184112-

157.09 €

1 8 Arbeitstage 0.3284112-

157.09 €

1 8 Arbeitstage 0.3384112-

157.09 €

1 8 Arbeitstage 0.3584112-

157.09 €

1 8 Arbeitstage 0.3784112-

157.09 €

1 8 Arbeitstage 0.3884112-

157.09 €

1 8 Arbeitstage 0.3984112-

106.45 €

1 8 Arbeitstage 0.4284112-

106.45 €

1 8 Arbeitstage 0.4384112-

106.45 €

1 8 Arbeitstage 0.4484112-

106.45 €

1 8 Arbeitstage 0.4584112-

106.45 €

1 8 Arbeitstage 0.4684112-

106.45 €

1 8 Arbeitstage 0.4784112-

106.45 €

1 8 Arbeitstage 0.4884112-

106.45 €

1 8 Arbeitstage 0.4984112-

93.81 €

1 8 Arbeitstage 0.518411213

93.81 €

1 8 Arbeitstage 0.528411213

93.81 €

1 8 Arbeitstage 0.538411213

93.81 €

1 8 Arbeitstage 0.548411213

93.81 €

1 8 Arbeitstage 0.558411213

93.81 €

1 8 Arbeitstage 0.568411213

93.81 €

1 8 Arbeitstage 0.578411213

93.81 €

1 8 Arbeitstage 0.588411213

93.81 €

1 8 Arbeitstage 0.598411213

87.44 €

1 8 Arbeitstage 0.628411213

87.44 €

1 8 Arbeitstage 0.638411213

87.44 €

1 8 Arbeitstage 0.648411213

87.44 €

1 8 Arbeitstage 0.658411213

87.44 €

1 8 Arbeitstage 0.668411213

87.44 €

1 8 Arbeitstage 0.678411213

87.44 €

1 8 Arbeitstage 0.688411213

87.44 €

1 8 Arbeitstage 0.698411213

113.04 €

1 8 Arbeitstage 0.7184112.513

113.04 €

1 8 Arbeitstage 0.7284112.513

113.04 €

1 8 Arbeitstage 0.7384112.513

113.04 €

1 8 Arbeitstage 0.7484112.513

113.04 €

1 8 Arbeitstage 0.7584112.513

113.04 €

1 8 Arbeitstage 0.7684112.513

113.04 €

1 8 Arbeitstage 0.7784112.513

113.04 €

1 8 Arbeitstage 0.7884112.513

113.04 €

1 8 Arbeitstage 0.7984112.513

106.91 €

1 8 Arbeitstage 0.8184112.516

106.91 €

1 8 Arbeitstage 0.8284112.516

106.91 €

1 8 Arbeitstage 0.8384112.516

106.91 €

1 8 Arbeitstage 0.8484112.516

106.91 €

1 8 Arbeitstage 0.8584112.516

106.91 €

1 8 Arbeitstage 0.8684112.516

106.91 €

1 8 Arbeitstage 0.8784112.516

106.91 €

1 8 Arbeitstage 0.8884112.516

106.91 €

1 8 Arbeitstage 0.8984112.516

100.93 €

1 8 Arbeitstage 0.9284112.516

100.93 €

1 8 Arbeitstage 0.9384112.516

100.93 €

1 8 Arbeitstage 0.9484112.516

100.93 €

1 8 Arbeitstage 0.9584112.516

Loading...

Grundlegende Informationen

Shank Type Straight shank work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Legierter Stahl Groove Shape Spiralform
Material Carbide

Technischer Support