Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | 50 | 100 | 2 | 4 | ||
144.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.1 | 50 | 100 | 2 | 4 | ||
144.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.2 | 50 | 100 | 2 | 4 | ||
144.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.3 | 50 | 100 | 2 | 4 | ||
144.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.4 | 50 | 100 | 2 | 4 | ||
126.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.6 | 60 | 100 | 3 | 4 | ||
126.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.7 | 60 | 100 | 3 | 4 | ||
126.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.8 | 60 | 100 | 3 | 4 | ||
126.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.9 | 60 | 100 | 3 | 4 | ||
87.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 60 | 100 | 3 | 4 | ||
103.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.01 | 60 | 100 | 3 | 4 | ||
103.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.02 | 60 | 100 | 3 | 4 | ||
103.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.03 | 60 | 100 | 3 | 4 | ||
103.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.04 | 60 | 100 | 3 | 4 | ||
103.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.05 | 60 | 100 | 3 | 4 | ||
87.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.1 | 60 | 100 | 3 | 4 | ||
87.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.2 | 60 | 100 | 3 | 4 | ||
87.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.3 | 60 | 100 | 3 | 4 | ||
87.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.4 | 60 | 100 | 3 | 4 | ||
79.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.5 | 60 | 100 | 3 | 4 | ||
111.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.6 | 60 | 100 | 3 | 4 | ||
79.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.7 | 60 | 100 | 3 | 4 | ||
79.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.8 | 60 | 100 | 3 | 4 | ||
111.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.9 | 60 | 100 | 3 | 4 | ||
94.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.95 | 60 | 100 | 3 | 4 | ||
94.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.96 | 60 | 100 | 3 | 4 | ||
94.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.97 | 60 | 100 | 3 | 4 | ||
94.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.98 | 60 | 100 | 3 | 4 | ||
94.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.99 | 60 | 100 | 3 | 4 | ||
98.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 60 | 100 | 3 | 6 | ||
83.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.01 | 60 | 100 | 3.01 | 6 | ||
83.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.02 | 60 | 100 | 3.02 | 6 | ||
83.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.03 | 60 | 100 | 3.03 | 6 | ||
83.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.04 | 60 | 100 | 3.04 | 6 | ||
83.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.05 | 60 | 100 | 3.05 | 6 | ||
98.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.1 | 60 | 100 | 3.1 | 6 | ||
98.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.2 | 60 | 100 | 3.2 | 6 | ||
98.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.3 | 60 | 100 | 3.3 | 6 | ||
98.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.4 | 60 | 100 | 3.4 | 6 | ||
98.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.5 | 60 | 100 | 3.5 | 6 | ||
101.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.6 | 80 | 120 | 3.6 | 6 | ||
101.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.7 | 80 | 120 | 3.7 | 6 | ||
101.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.8 | 80 | 120 | 3.8 | 6 | ||
101.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.9 | 80 | 120 | 3.9 | 6 | ||
85.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.95 | 80 | 120 | 3.95 | 6 | ||
85.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.96 | 80 | 120 | 3.96 | 6 | ||
85.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.97 | 80 | 120 | 3.97 | 6 | ||
85.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.98 | 80 | 120 | 3.98 | 6 | ||
85.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.99 | 80 | 120 | 3.99 | 6 | ||
89.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 60 | 100 | 4 | 6 | ||
101.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 80 | 120 | 4 | 6 | ||
85.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.01 | 80 | 120 | 4.01 | 6 | ||
85.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.02 | 80 | 120 | 4.02 | 6 | ||
85.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.03 | 80 | 120 | 4.03 | 6 | ||
85.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.04 | 80 | 120 | 4.04 | 6 | ||
85.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.05 | 80 | 120 | 4.05 | 6 | ||
101.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.1 | 80 | 120 | 4.1 | 6 | ||
101.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.2 | 80 | 120 | 4.2 | 6 | ||
101.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.3 | 80 | 120 | 4.3 | 6 | ||
101.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.4 | 80 | 120 | 4.4 | 6 |
Loading...
Shank Type | Straight shank | work material | General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Legierter Stahl | Groove Shape | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Material | High-speed steel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Overall Length(mm)
Handle diameter(mm)
Number of flutes
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften