Kegelstift-Räumwerkzeug TPR

Kegelstift-Räumwerkzeug TPR
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Spitzenform: 45 oder weniger spitzes Zentrum
Werkzeugmaterial: Hochgeschwindigkeitsstahl
Schneidenform: Kegel
Werkstoff: Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer
Schafttyp: Gerader Schaft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPR3
TPR3.5
TPR5
TPR6
TPR8
TPR9
TPR12
TPR16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Groove Length
(mm)
Tip diameter Large End Diameter Overall Length
(mm)
Handle diameter
(mm)
Nominal Standard Diameter
(mm)

39.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 632.94.1688533

42.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 703.44.8965.53.53.5

52.99 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 874.96.641156.555

59.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 995.97.881306.566

94.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1417.910.72178988

98.98 €

1 7 Arbeitstage 1528.911.941921099

161.74 €

1 7 Arbeitstage 18311.8815.54228131212

289.12 €

1 7 Arbeitstage 23415.8420.52290171616

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank Type Straight shank work material General steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Groove Shape Gerade
Both square 1/50 Material High-speed steel

Technischer Support