Teilenummer
|
---|
MC60-7-60 |
MC60-15-60 |
MC60-25-60 |
MC60-35-60 |
MC60-45-60 |
MC90-7-90 |
MC90-10-90 |
MC90-12-90 |
MC90-15-90 |
MC90-20-90 |
MC90-25-90 |
MC90-30-90 |
MC90-35-90 |
MC90-45-90 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip angle (θ) | Tool Diameter (D) (mm) | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | Handle diameter (mm) | Tip diameter (mm) | Nominal | Chamfering range (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60° | 8 | 55 | Double-end | 8 | - | 7X60° | 2–7 | ||
86.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60° | 16 | 65 | 48 | 10 | - | 15X60° | 3 to 15 | ||
115.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60° | 26 | 80 | 57 | 12 | 3 | 25X60° | 5~25 | ||
196.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60° | 36 | 90 | 63 | 12 | 8 | 35X60° | 10~35 | ||
292.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60° | 46 | 95 | 64 | 12 | 13 | 45X60° | 15–45 | ||
56.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 90° | 8 | 55 | Double-end | 8 | - | 7X90° | 2–7 | ||
63.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 90° | 11 | 60 | 52 | 8 | - | 10X90° | 2–10 | ||
69.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 90° | 13 | 60 | 51 | 8 | - | 12X90° | 2~12 | ||
72.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 90° | 16 | 65 | 54 | 10 | - | 15X90° | 3 to 15 | ||
82.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 90° | 21 | 70 | 58 | 10 | 3 | 20X90° | 5–20 | ||
95.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 90° | 26 | 80 | 65 | 12 | 3 | 25X90° | 5~25 | ||
140.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 90° | 31 | 85 | 69 | 12 | 5 | 30X90° | 7~30 | ||
165.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 90° | 36 | 90 | 73 | 12 | 8 | 35X90° | 10~35 | ||
247.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 90° | 46 | 95 | 75 | 12 | 13 | 45X90° | 15–45 |
Loading...
Application | Anfasen/horizontal | work material | General steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Single blade, two blades | Einzelklinge |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | Verfügbar | Tool Material Type | Kobalt HSS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip angle (θ)
Tool Diameter (D)(mm)
Overall Length(mm)
Handle length(mm)
Handle diameter(mm)
Tip diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften