Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip angle (θ) | Tool Diameter (D) (mm) | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | Handle diameter (mm) | Tip diameter (mm) | Number of flutes | Nominal | Chamfering range (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 60° | 6 | 45 | 32 | 6 | - | 5 | 6X60° | 2~5 | |
39.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 60° | 8 | 47 | 32 | 6 | - | 5 | 8X60° | 2–7 | |
57.59 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 60° | 10 | 49 | 32 | 6 | - | 7 | 10X60° | 2 to 9 | |
64.25 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 60° | 12 | 51 | 32 | 8 | - | 7 | 12X60° | 2~11 | |
83.89 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 60° | 16 | 55 | 32 | 10 | - | 9 | 16X60° | 3 to 15 | |
102.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 60° | 20 | 59 | 32 | 10 | - | 9 | 20X60° | 4~19 | |
102.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60° | 25 | 63 | 34 | 12 | 5 | 9 | 25X60° | 6~24 | ||
127.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60° | 30 | 69 | 35 | 12 | 5 | 9 | 30X60° | 6~29 | ||
228.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60° | 35 | 78 | 39 | 12 | 5 | 11 | 35X60° | 6~34 | ||
306.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60° | 40 | 83 | 39 | 12 | 5 | 11 | 40X60° | 6~39 | ||
418.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60° | 45 | 94 | 45 | 12 | 7 | 13 | 45X60° | 8~44 | ||
566.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60° | 50 | 99 | 45 | 12 | 7 | 15 | 50X60° | 8~49 | ||
33.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 90° | 6 | 45 | 32 | 6 | - | 5 | 6X90° | 2~5 | |
38.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 90° | 8 | 46 | 32 | 6 | - | 5 | 8X90° | 2–7 | |
54.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 90° | 10 | 47 | 32 | 6 | - | 7 | 10X90° | 2 to 9 | |
61.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 90° | 12 | 48 | 32 | 8 | - | 7 | 12X90° | 2~11 | |
79.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 90° | 16 | 50 | 32 | 10 | - | 9 | 16X90° | 3 to 15 | |
97.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 90° | 20 | 52 | 32 | 10 | - | 9 | 20X90° | 4~19 | |
97.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 90° | 25 | 56 | 34 | 12 | 5 | 9 | 25X90° | 6~24 | ||
114.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 90° | 30 | 59 | 34 | 12 | 5 | 9 | 30X90° | 6~29 | ||
192.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 90° | 35 | 66 | 38 | 12 | 5 | 11 | 35X90° | 6~34 | ||
253.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 90° | 40 | 69 | 38 | 12 | 5 | 11 | 40X90° | 6~39 | ||
395.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 90° | 45 | 77 | 45 | 12 | 7 | 13 | 45X90° | 8~44 | ||
479.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 90° | 50 | 80 | 45 | 12 | 7 | 15 | 50X90° | 8~49 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) | work material | General steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Single blade, two blades | Einzelklinge |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | Verfügbar | Tool Material Type | HSS-Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip angle (θ)
Tool Diameter (D)(mm)
Overall Length(mm)
Handle length(mm)
Handle diameter(mm)
Tip diameter(mm)
Number of flutes
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften