BLACKCRAFT-Schonhammer EH 3379

BLACKCRAFT-Schonhammer EH 3379
[Anwendungsgebiete]
· Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, festsitzende Räder lösen, Karosseriebau, Ausbeularbeiten, Positionieren und Fügen von Werkstücken, Richtarbeiten, Blechbearbeitung, Wartungsarbeiten, Bearbeitung von Bauteilen mit empfindlicher Oberfläche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3379.040
3379.050
3379.060
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser Kopf
(mm)
Länge Kopf
(mm)
Länge komplett
(mm)
Höhe
(mm)
Gewicht
(g)

51.62 €

1 3 Arbeitstage 104011030040640

64.12 €

1 3 Arbeitstage 105011531050900

91.93 €

1 3 Arbeitstage 1060120315601300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Einhandhammer rückschlagsfrei Ja Konfliktmineralfrei Ja
REACH-konform Ja Handgriff Stahlrohr mit ergonomisch geformtem Gummigriff RoHS-konform Ja

Technischer Support