Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KABUKIS-15-18-YL-PACK
Product Type | Klebeband | Color | Gelb | Width(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 18 | Thickness(mm) | 0.09 | Color Details | Yellow |
Packaging unit | 1 cardboard box | Adhesiveness | 2.07N/10mm | Tensile Strength | 43.6N/15mm |
Stretch(%) | 3.0 | Base Materials | Japanese paper | Adhesive | Acrylic |
Amount Of Content | 1 Box (800 Rolls) |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabuki S – Abdeckband für Bau- / Malerarbeiten, die Teilenummer ist KABUKIS-15-18-YL-PACK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KABUKIS-15-18-YL-PACK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften