Aluminum, Modular Arm

Aluminum, Modular Arm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • DG9000
  • GR9000
  • LC9000
  • MG9000
  • NF9000

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DG9000
GR9000
LC9000
MG9000
NF9000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Arm Length (1)
(mm)
Arm Length (2)
(mm)
Weight
(kg)
Arm Length (1) I.D. Screw Dimensions Arm Max. Load
(kg)

138.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1101100.25M64

249.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2152151.04M86

116.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 38380.121M62

170.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1331330.52M85

128.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 56560.21M63

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetständerteile Parts Classification Für Ausführung Material Aluminum
Arm Length (2) I.D. Screw Dimensions M6

Technischer Support