Monoblock Boxset

Monoblock Boxset

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
-Set Inhalt / Zubehör: 2 Mono-Bloc-Klemmen, 2 74 mm Steigblöcke, 1 Spannschlüssel, 1 extra langer Arm, 4 M10-Schrauben, 6 T-Muttern mit M10-Federn (je 2 Stück für 14, 16, 18 mm Schlitze enthalten).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KM06-100
KM06-110
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Clamping force
(N)
Clamp Range
(mm)
Clamp Height
(mm)

2,289.39 €

1 5 Arbeitstage 1200061-8~176

2,280.98 €

1 5 Arbeitstage 16000330~154

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Set content and accessories Monoblock x 2, 74 mm Riser Block x 2, Clamping Key x 1, Extra-Long Arm x 1, M10 Screws x 4, T-Nuts with M10 Spring x 6 (for 14/16/18 mm Slot, 2 pcs Each)

Technischer Support