Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TCBT2200 |
TCBT2200K |
TCBT2400K |
TCBT2600 |
TCBT2600C |
TCBT2600K |
TCBT2700 |
TCBT2700-1 |
TCBT2700-1-8 |
TCBT2700C-1 |
TCBT2700D-1-8 |
TCBT2700K-1 |
TCBT2750D-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Product Type | Blade tip shape | Blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank Diameter Information (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Shank diameter 3 mm | Spiralschliff | 3 | 11 | 38 | - | |
25.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Shank diameter 3 mm | Kreuzschliff | 3 | 11 | 38 | - | |
50.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 6 | 19 | 50 | - | |
55.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Spiralschliff | 10 | 16 | 65 | - | |
55.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 10 | 16 | 65 | - | |
62.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 10 | 16 | 65 | - | |
63.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Spiralschliff | 12 | 19 | 65 | - | |
59.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Spiralschliff | 12 | 22 | 70 | - | |
59.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Spiralschliff | 12 | 22 | 70 | 8 | |
60.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 12 | 22 | 70 | - | |
59.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Kreuzschliff | 12 | 22 | 70 | 8 | |
67.15 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 12 | 22 | 70 | - | |
87.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Kreuzschliff | 16 | 22 | 73 | 8 |
Loading...
Shape | Konische Ausführung mit abgeschnittener Spitze |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Product Type
Blade tip shape
Blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Shank Diameter Information(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften