Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TCBT5220 |
TCBT5240 |
TCBT5300 |
TCBT5300K |
TCBT5500 |
TCBT5500C |
TCBT5500K |
TCBT5700-8 |
TCBT5700C |
TCBT5700D-8 |
TCBT5700K |
TCBT5800 |
TCBT5800-8 |
TCBT5800D-8 |
TCBTDX550 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Product Type | Blade tip shape | Blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank Diameter Information (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Shank diameter 3 mm | Spiralschliff | 3 | 6 | 38 | - | |
36.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Shank diameter 3 mm | Spiralschliff | 6 | 10 | 42 | - | |
49.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Spiralschliff | 8 | 13 | 58 | - | |
55.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 8 | 13 | 58 | - | |
54.72 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Spiralschliff | 10 | 16 | 60 | - | |
54.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 10 | 16 | 60 | - | |
61.83 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 10 | 16 | 60 | - | |
71.83 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | Spiralschliff | 12 | 22 | 67 | 8 | |
71.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 12 | 22 | 67 | - | |
71.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Kreuzschliff | 12 | 22 | 67 | 8 | |
81.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 12 | 22 | 67 | - | |
91.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Spiralschliff | 16 | 25 | 70 | - | |
91.78 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | Spiralschliff | 16 | 25 | 70 | 8 | |
91.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Kreuzschliff | 16 | 25 | 70 | 8 | |
54.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 10 | 16 | 60 | - |
Loading...
Shape | Oval |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Product Type
Blade tip shape
Blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Shank Diameter Information(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften