NRS Hartmetall-Frässtift, Zylinder mit Schneide, Zahnung Alu

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TCBTTA160
TCBTTA170
TCBTTA180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Product Type Blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank Diameter Information
(mm)

76.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Shank diameter 6 mm101965-

104.64 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Shank diameter 6 mm122570-

124.63 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -1625708

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade tip shape Aluminiumschnitt Shape Zylindrische Ausführung mit Endklinge

Technischer Support