Steckschlüsseladapter EAD-?

Steckschlüsseladapter EAD-?
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
· Sockelmontageadapter (EAD-2/3/3F/4/4F).
· Sockelmontageadapter für Schlag (EAD-4P).
· Der Halsschwenkwinkel des Flex-Typs beträgt 10° (EAD-3F/4F).
[Bilder]]
· Von oben: EAD-2, Kugeltyp (EAD-3/4), Flex-Typ (EAD-3F/4F), Stifttyp (EAD-4P)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EAD-3


Teilenummer
EAD-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.58 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Schlaghülsenadapter (für Elektroschrauber) Abmessungen der gegenüberliegenden Seite(mm) 9,5 Einfügung Winkel(mm) 9,5
Gesamtlänge(mm) 62 Abmessungen der Welle(mm) 6,35 Trusco-Code 397-7978
Spezifikationen Kugel Mass(g) 34

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsseladapter EAD-?, die Teilenummer ist EAD-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EAD-3.

Technischer Support