Steckschlüssel 1 / 4" "(6.35 mm) 12-seitig 2405M / 2405A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2405M-6
2405M-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abmessung Breite über die Fläche Maß d1
(mm)
Maß D2
(mm)
Abmessung L
(mm)
Masse
(g)

8.96 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 69.211.25.59

11.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 131816.49.823

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Nuss Anwendung Für Handarbeiten Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) 6.35
Buchsenform 12 Sq. Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (Zoll) 1/4 Gesamtlänge (Maß L)(mm) 22

Technischer Support