Stutzen 1/4" (6,35 mm) Adapter 2233 A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2233A
3344A
8866A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) Abmessung Breite über die Fläche Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (Zoll) Gesamtlänge (Maß L)
(mm)
Trusco-Code Eigenschaften Masse
(g)
Konkavität des Einführwinkels Konvexität des Einführwinkels

21.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Verbindungselement für Handarbeitsausführung6.35-1/422--161/43/8

20.40 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Für Handarbeiten12.79.5-30330-1621Different drive sockets can be plugged into a 9.5 mm drive handle with this adapter.35--

77.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Verbindungselement für Handarbeitsausführung25.425.4160--338--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Adapter Buchsenform Verbindertyp

Technischer Support