Handsteckschlüssel 1 / 4" (6,35 mm) Sechskant-Bit-Einsatz 2010M-25 / -100

Handsteckschlüssel 1 / 4" (6,35 mm) Sechskant-Bit-Einsatz 2010M-25 / -100
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Ein Sechskant-Handsteckschlüssel.
[Applications]
Eignet sich für manuelle Arbeiten in kleinen Bereichen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2010M.100-5
2010M.100-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abmessungen der gegenüberliegenden Seite
(mm)
Abmessungen der Welle
(mm)
Masse
(g)

15.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5530

15.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6635

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Steckdose Bit (für Elektroschrauber) Einfügung Winkel(mm) 6.35 Gesamtlänge(mm) 100
Ausführungsdetails Sechskantausführung Größe der Spitze 83mm Außen-ø(mm) 13.1

Technischer Support