Handsteckschlüssel 3 / 8" "(9,5 mm) Sechskant-Bit-Einsatz RS3010M / 8-L62

Handsteckschlüssel 3 / 8" "(9,5 mm) Sechskant-Bit-Einsatz RS3010M / 8-L62
  • Mengenrabatt
Ein Hand- und Innensechskant-Satz.
Der Innenvierkant ist 9,5 mm groß.
Ein Satz von 8 Stück. RS3010M-8-L62: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, und 12.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RS3010M-8-L62

Teilenummer
RS3010M-8-L62
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

131.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz Anwendung Für Handarbeiten Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) 9.5
Buchsenform Sechskantbit Abmessung Breite über die Fläche 10 / 12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (Zoll) 3/8
Gesamtlänge (Maß L)(mm) 200 Spezifikationen 3、4、5、6、7、8、10、12 Masse(g) 490

Sie befinden sich auf der Seite für Handsteckschlüssel 3 / 8" "(9,5 mm) Sechskant-Bit-Einsatz RS3010M / 8-L62, die Teilenummer ist RS3010M-8-L62.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RS3010M-8-L62.

Technischer Support