Polierteller

Polierteller
  • Mengenrabatt
[Features]
· The sponge achieves the best elasticity.
· Ideal for coating (spreading) wax or abrasives (compounds).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BSP125

Teilenummer
BSP125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.55 €

2 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Befestigungen/Sonstige Outer diameter Dimensions(mm) 125 Maximum Number of Rotation(min-1) 30000

Sie befinden sich auf der Seite für Polierteller, die Teilenummer ist BSP125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSP125.

Technischer Support