Filzstab

Filzstab
  • Mengenrabatt
[Features]
· A felt non-woven fabric developed for finish polishing of molds.
· Mirror finishing of detailed areas is possible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FS-100H

Teilenummer
FS-100H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.64 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Filzscheibe Usage Handpolitur Width(mm) 6
Length(mm) 100 Thickness(mm) 5

Sie befinden sich auf der Seite für Filzstab, die Teilenummer ist FS-100H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FS-100H.

Technischer Support