Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Shaft Diameter (mm) | Grindstone section external diameter (mm) | Grindstone section length (mm) | Shaft length (mm) | Maximum Engine Speed (min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.72 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 80 | 3 | 4 | 13 | 30 | 30000 | |
3.69 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | 3 | 4 | 13 | 30 | 30000 | |
3.75 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 180 | 3 | 4 | 13 | 30 | 30000 | |
4.08 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 80 | 3 | 6 | 17 | 30 | 30000 | |
4.00 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 120 | 3 | 6 | 17 | 30 | 30000 | |
4.00 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 180 | 3 | 6 | 17 | 30 | 30000 | |
3.18 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 80 | 3 | 8 | 20 | 30 | 30000 | |
2.86 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 120 | 3 | 8 | 20 | 30 | 30000 | |
3.18 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 180 | 3 | 8 | 20 | 30 | 30000 | |
3.24 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 220 | 3 | 10 | 20 | 30 | 30000 | |
3.87 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 320 | 3 | 10 | 20 | 30 | 30000 | |
3.25 € | 10 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 80 | 3 | 10 | 20 | 30 | 30000 | |
3.36 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 120 | 3 | 10 | 20 | 30 | 30000 | |
2.94 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 180 | 3 | 10 | 20 | 30 | 30000 | |
4.31 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 220 | 3 | 12 | 20 | 30 | 30000 | |
4.92 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 320 | 3 | 12 | 20 | 30 | 30000 | |
3.86 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 80 | 3 | 12 | 20 | 30 | 30000 | |
3.25 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 120 | 3 | 12 | 20 | 30 | 30000 | |
3.87 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 180 | 3 | 12 | 20 | 30 | 30000 | |
14.05 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 220 | 6 | 15 | 20 | 35 | 20000 | |
15.13 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 320 | 6 | 15 | 20 | 35 | 20000 | |
9.96 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 80 | 6 | 15 | 20 | 35 | 20000 | |
18.52 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 120 | 6 | 15 | 20 | 35 | 20000 | |
14.04 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 180 | 6 | 15 | 20 | 35 | 20000 | |
14.67 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 220 | 6 | 20 | 25 | 35 | 20000 | |
15.86 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 320 | 6 | 20 | 25 | 35 | 20000 | |
15.90 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 80 | 6 | 20 | 25 | 35 | 20000 | |
14.86 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 120 | 6 | 20 | 25 | 35 | 20000 | |
14.67 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 180 | 6 | 20 | 25 | 35 | 20000 | |
3.69 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 220 | 3 | 4 | 13 | 30 | 30000 | |
4.14 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 320 | 3 | 4 | 13 | 30 | 30000 | |
3.69 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 220 | 3 | 6 | 17 | 30 | 30000 | |
4.56 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 320 | 3 | 6 | 17 | 30 | 30000 | |
3.16 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 220 | 3 | 8 | 20 | 30 | 30000 | |
3.73 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 320 | 3 | 8 | 20 | 30 | 30000 |
Loading...
Type | Gummi-Schleifstein | Shape | Bullet Nose |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Shaft Diameter(mm)
Grindstone section external diameter(mm)
Grindstone section length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften