Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Shaft Diameter (mm) | Particle Size (#) | Maximum Engine Speed (min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.05 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 3 | 240 | 25000 | |
7.47 € | 10 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 3 | 320 | 25000 | |
9.84 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 3 | 400 | 25000 | |
8.89 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 25 | 6 | 40 | 20000 | |
9.94 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 25 | 6 | 60 | 20000 | |
10.24 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 25 | 6 | 100 | 20000 | |
10.57 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 25 | 6 | 120 | 20000 | |
9.40 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 25 | 25 | 6 | 600 | 20000 | |
7.98 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 30 | 10 | 6 | 180 | 20000 | |
6.78 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | 10 | 6 | 240 | 20000 | |
7.81 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 30 | 10 | 6 | 400 | 20000 | |
7.97 € | 10 | Verfügbar | 29 Arbeitstage | 30 | 10 | 6 | 600 | 20000 | |
7.39 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 | 25 | 6 | 60 | 20000 | |
7.30 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 | 25 | 6 | 120 | 20000 | |
6.96 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 30 | 25 | 6 | 600 | 20000 | |
8.25 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 40 | 15 | 6 | 40 | 20000 | |
8.25 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 40 | 15 | 6 | 60 | 20000 | |
8.25 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 40 | 15 | 6 | 80 | 20000 | |
8.25 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 40 | 15 | 6 | 100 | 20000 | |
8.25 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 40 | 15 | 6 | 120 | 20000 | |
8.20 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 40 | 15 | 6 | 150 | 20000 | |
8.20 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 40 | 15 | 6 | 180 | 20000 | |
8.20 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 40 | 15 | 6 | 240 | 20000 | |
8.20 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 40 | 15 | 6 | 320 | 20000 | |
8.25 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 40 | 15 | 6 | 400 | 20000 | |
8.40 € | 10 | Verfügbar | 29 Arbeitstage | 40 | 15 | 6 | 600 | 20000 | |
7.67 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | 25 | 6 | 60 | 20000 | |
7.67 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | 25 | 6 | 80 | 20000 | |
8.48 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 40 | 25 | 6 | 100 | 20000 | |
8.40 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | 25 | 6 | 600 | 20000 | |
10.43 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 40 | 30 | 6 | 40 | 20000 | |
10.43 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 40 | 30 | 6 | 60 | 20000 | |
10.43 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 40 | 30 | 6 | 80 | 20000 | |
10.43 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 40 | 30 | 6 | 100 | 20000 | |
10.43 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 40 | 30 | 6 | 120 | 20000 | |
8.85 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | 30 | 6 | 150 | 20000 | |
10.43 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 40 | 30 | 6 | 180 | 20000 | |
10.43 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 40 | 30 | 6 | 240 | 20000 | |
10.43 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 40 | 30 | 6 | 320 | 20000 | |
9.34 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 50 | 15 | 6 | 40 | 20000 |
Loading...
Application | Poliert | Type | Klappe mit Welle |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Shaft Diameter(mm)
Particle Size(#)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften