Radbürste, Stahldraht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BKF17
BKF18
BPKF16
BPKF18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Brush Long
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Fitting Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Thickness
(mm)

22.70 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 22.5100559.5319

22.70 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 22.51005512.719

12.61 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 31100381013

11.28 €

5 Verfügbar 30 Arbeitstage 16.5653212.713

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Radbürste Wire diameter(mm) 0.3 Material Steel wire
Maximum Engine Speed(min-1) 6000

Technischer Support