Radbürste, Nylondraht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YBP43
YBP45
YBP454
YBP474
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Fitting Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Maximum Number of Rotation
(min-1)

24.29 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 320.76201808000

25.18 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 500.712.5251808000

25.18 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 500.912.525608000

28.21 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 750.918.538606000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Radbürste Hair material Nylondraht mit Schleifmittel Mounting part Bohrung
Hole Diameter(mm) 10 Thickness(mm) 13

Technischer Support