Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ST25-S10-200
Product Category | Anschlüsse/Zubehör | Chuck Type | Aufgeschrumpft | φd(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
L1(mm) | 70 | H(mm) | 30 | d(mm) | 70 |
φd(mm) | 25 | φD1(mm) | 16 | L2(mm) | 130 |
Sie befinden sich auf der Seite für ST-S Zylinderschaft Schrumpffutteraufnahme, die Teilenummer ist ST25-S10-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ST25-S10-200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften