Teilenummer
|
---|
TD10015-CEK-36 |
TD18022-CEK-36 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (min-1(r.p.m)) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.53 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 100 | 15 | 13600 | 5 pcs. | ||
83.78 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | 22 | 8400 | 5 pcs. |
Loading...
Type | Vielblattscheibe | Work material | General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen | Particle Size(#) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Caution | · Please use protective glasses, an anti-dust mask and other protective gear. · Please use under maximum use rotation number. · Abrasion can disperse sparks, so avoid using near flammable substances. | Number Contained In A Packet | 5 pcs. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter(mm)
Shaft Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m))
Number Contained In A Packet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften