Teilenummer
|
---|
S4-T30X100 |
S4-T40X75 |
S4-T40X100 |
S4-T45X75 |
S4-T45X100 |
S4-T50X75 |
S4-T50X100 |
S4-T55X75 |
S4-T55X100 |
S4-T60X75 |
S4-T60X100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Dimension d (φ) (mm) | Drive Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
157.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 8.5 | T30 | ||
125.96 € | 1 | 12 Arbeitstage | 75 | 10 | T40 | ||
157.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 10 | T40 | ||
113.18 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 75 | 11 | T45 | |
157.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 11 | T45 | ||
126.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 75 | 12 | T50 | ||
157.36 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 12 | T50 | ||
126.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | 75 | 14 | T55 | ||
157.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 14 | T55 | ||
126.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | 75 | 16 | T60 | ||
157.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 16 | T60 |
Loading...
Product Type | Schlaghülse (für Elektroschrauber) | Insertion Angle(mm) | 12.7 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Dimension d (φ)(mm)
Drive Size
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften