Teilenummer
|
---|
KC-2 |
KC-3 |
KC-4 |
KC-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Morsekegel | Ød (mm) | Ød (mm) | Øh (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | L (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nr. 2 | 35 | 27 | 15.5 | 36.2 | 32 | 68 | 4 | 22.5 | 136.2 | 510 | ||
352.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | Nr. 3 | 40 | 30 | 16 | 36.2 | 37.5 | 85 | 4.5 | 22.5 | 158.7 | 780 | ||
450.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | Nr. 4 | 49.5 | 32 | 16 | 36.2 | 47 | 108 | 5.3 | 22.5 | 191.2 | 1400 | ||
766.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | Nr. 5 | 68 | 52 | 26 | 61.2 | 57 | 136 | 6.3 | 38 | 254.2 | 3600 |
Loading...
Artikelausführung | Austauschbare Spitze | Wasserdicht, staubgeschützt | Staubgeschützter Typ | Rundlaufgenauigkeit(mm) | 0.007 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Morsekegel
Ød(mm)
Ød(mm)
Øh(mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
E(mm)
F(mm)
L(mm)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften