Mitlaufende Körnerspitze KFL

Mitlaufende Körnerspitze KFL
[Merkmale]
· Die wasserdichte Struktur hält die Schneidflüssigkeit durch einen aus der Rotation resultierenden Luftfilm zurück.
· Geringes Drehmoment, ideal für Feinbearbeitung oder leichte Metallbearbeitung.
· Der Austauschkopf ermöglicht Kosteneinsparungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KFL-3
KFL-4
KFL-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Morsekegel Ød
(mm)
Ød
(mm)
Øh
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
L
(mm)
Gewicht
(g)

917.65 €

1 7 Arbeitstage Nr. 348301636.233874.522.5156.21200

1,095.90 €

1 7 Arbeitstage Nr. 463321640.2421095.326.5191.22100

1,526.07 €

1 7 Arbeitstage Nr. 585522661.2501366.338247.24600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Austauschbare Spitze Wasserdicht, staubgeschützt Wasserdichte Ausführung Rundlaufgenauigkeit(mm) 0.003

Technischer Support