Allzweck-Schaftfräser mit ungleichmäßigem Gewinde und gleichmäßigen Eckenradius, 4-schneidig RF100U 3872

Allzweck-Schaftfräser mit ungleichmäßigem Gewinde und gleichmäßigen Eckenradius, 4-schneidig RF100U 3872
  • Mengenrabatt
[Features]
· A versatile unequal lead type which supports a wide range of materials from raw materials to hardened materials.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3872-6.005
3872-6.010
3872-6.020
3872-8.005
3872-8.010
3872-8.020
3872-10.005
3872-10.010
3872-10.020
3872-12.005
3872-12.010
3872-12.020
3872-16.005
3872-16.010
3872-16.020
3872-16.030
3872-20.005
3872-20.010
3872-20.020
3872-20.030
3872-25.020
3872-25.030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

104.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60.513576215.5

104.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6113576215.5

104.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6213576215.5

142.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 80.519638277.5

142.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8119638277.5

142.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8219638277.5

136.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 100.5227210329.2

136.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101227210329.2

136.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102227210329.2

177.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 120.52683123811.2

177.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1212683123811.2

177.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1222683123811.2

279.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 160.53292164415.0

279.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1613292164415.0

279.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1623292164415.0

279.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1633292164415.0

426.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 200.538104205419.0

426.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20138104205419.0

426.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20238104205419.0

426.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20338104205419.0

682.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 25245121256523.5

682.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 25345121256523.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Coating Sonstige Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Standard DIN6527L
Coating Details FIRE Blade diameter tolerance h10

Technischer Support