Ratschenringschlüssel-Satz (inkl. 4 Stück) EA602SE-10

Ratschenringschlüssel-Satz (inkl. 4 Stück) EA602SE-10
  • Mengenrabatt
【Product Specifications】
…Ratchet Ring Wrench (4Size) Set (2 Pair)
・Material …Steel
・Size …6×8, 10×12, 13×14, 17×19mm
・Full length …142・208mm
・The 6 x 8 mm Type is 6 point Type, and Others are 12 point type
・Right/Left Switch Type
・Straight Type
・With Plastic For Cushion in Body Side
・With Tool bag
・The color and material of the tool bag are subject to change without prior notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA602SE-10

Teilenummer
EA602SE-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Ratschenringschlüssel-Satz (inkl. 4 Stück) EA602SE-10, die Teilenummer ist EA602SE-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA602SE-10.

Technischer Support